ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

パイオラン 防水気密テープ【1~16個入り】

通常単価(税別)
1,349円~20,738円
税込単価
1,484円~22,812円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。・アクリル系粘着剤使用につき、透...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により、両面タイプと片面タイプがございます。詳細仕様をご確認ください。KM-30-BK、KM-30-WH のみ片面タイプです。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

防水気密テープの仕様

KM-30-BK(片面タイプ)

KM-30-BK(片面タイプ)

KM-30-DBK(両面タイプ)

KM-30-DBK(両面タイプ)

KM-30-WH(片面タイプ)

KM-30-WH(片面タイプ)

使用上のご注意

  • 人体に直接貼らないでください。
  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、埃、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、あらかじめご確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

両面タイプ

色

基材

粘着力

引張強度

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

タイプ

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
50
0.18
-
ブラック
ポリエチレンクロス
12N/10mm
70N/10mm
4967529513151
290-0556
220.000
基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
片面
1巻
対応
1個
50
0.23
○
ブラック
ポリエチレンクロス
12N/10mm
70N/10mm
4967529513557
290-0564
-
-
-
-
1巻
対応
1個
50
0.22
○
ブラック
ポリエチレンクロス
12N/10mm
-
-
-
-
-
-
-
1箱(24巻)
-
1個
75
0.22
○
ブラック
ポリエチレンクロス
12N/10mm
-
-
-
-
-
-
-
1箱(16巻)
-
1パック

16個入り

100
0.22
○
ブラック
ポリエチレンクロス
12N/10mm
-
-
-
-
-
-
-
1箱(12巻)
-
1パック

12個入り

50
0.17
-
ホワイト
ポリエチレン系
10N/10mm
60N/10mm
4967529513250
836-4013
220.000
ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
片面
1巻
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,349円
( 1,484円 )
1日目
1,508円
( 1,659円 )
1日目
1,508円
( 1,659円 )
1日目
20,738円
( 22,812円 )
4日目
20,738円
( 22,812円 )
4日目
1,349円
( 1,484円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
・アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。
【用途】
・断熱材のジョイントに。
・枠周りの防水用に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により、両面タイプと片面タイプがございます。詳細仕様をご確認ください。KM-30-BK、KM-30-WH のみ片面タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン 防水気密テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン 防水気密テープ
パイオラン 気密防水用テープ
アクリル気密防水テープ(片面・両面タイプ)
20m 防水気密テープ(片面)
気密防水テープ No.740
5m 防水気密アクリルテープ
メーカーダイヤテックスダイヤテックス日東エルマテリアルエスコ積水化学工業エスコ
通常価格1,349円-1,284円 -1,132円 -790円 -956円 -1,602円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
テープ長さ(m)20202020205
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
仕様手で切断可能-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト