17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

通常単価(税別)
6352,154
税込単価
6992,369
通常出荷日:1日目

【特長】・極薄強化ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要。
  • 切断にはカッターが必要。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

特性

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
5
ブラック
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608037
834-5473
14.000
対応
1個
10
ブラック
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608044
855-0140
17.000
対応
1個
20
ブラック
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608051
834-5474
33
対応
1個
5
グリーン
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608006
834-5471
14.000
対応
1個
10
グリーン
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608013
855-0139
17.000
対応
1個
20
グリーン
絶縁[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
4582221608020
834-5472
33
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
1日目
1,091
( 1,200 )
1日目
2,154
( 2,369 )
1日目
635
( 699 )
1日目
938
( 1,032 )
1日目
2,154
( 2,369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄強化ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です
・粘着剤は緑色に着色しており、識別しやすくなっています
・電気絶縁性に優れています
・スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です
【用途】
・ヒートシール機
・ワイヤー、ケーブルの結束に
・絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。
  • 切断にはカッターが必要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFRのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
滑り
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR
ふっ素樹脂粘着テープ(極薄) ASF-116T FR
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T
メーカー中興化成工業アズワン中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格635-989 -4,964 -1,388 -11,119 -5,115 -
通常出荷日1日目10日目1日目1日目〜5日目1日目
テープ厚(mm)0.040.040.350.080.10.35
テープ長さ(m)5510101010
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
粘着力3N/25mm3N/25mm8N/25mm7N/25mm7N/25mm8N/25mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト