チューコーフロー PTFEテープASF-116TFR黒0.04T×20W×5M

チューコーフロー PTFEテープASF-116TFR黒0.04T×20W×5M

通常単価:
1,765
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。
・電気絶縁性に優れています。
・スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。
・粘着剤を着色しています。
【用途】
・ワイヤー、ケーブルの結束に。
・絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):20
・長さ(m):5
・厚さ(mm):0.04
・基材:フッ素樹脂(PTFE)
・伸び(%):110
・伸び(%):110
・基材:フッ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系
・絶縁破壊電圧(kV):5
・粘着力:1.2N/10mm
・引張強度:16N/10mm
・最高使用温度:200℃
・破壊電圧:5kV
・JANコード:4582221608051
・トラスココード:834-5474
・質量:33g
【材質/仕上】
・基材:フッ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,765

型番 : ASF116T-FR-B-04X20
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,765

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

チューコーフロー PTFEテープASF-116TFR黒0.04T×20W×5Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)