ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

油面接着用低VOC両面テープ OW-5016

通常単価(税別)
1,595円~6,967円
税込単価
1,755円~7,664円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。・金属、プラスチック、...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

RoHS2(10物質)?最小発注数量
10
4953871168279
829-0877
160
基材:不織布
粘着剤:無溶剤型アクリル系
対応
1個
20
4953871103836
474-2532
320.000
基材:不織布
粘着剤:無溶剤型アクリル系
対応
1個
30
4953871168286
829-0878
480.000
基材:不織布
粘着剤:無溶剤型アクリル系
対応
1個
50
4953871103843
474-2541
760.000
基材:不織布
粘着剤:無溶剤型アクリル系
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,595円
( 1,755円 )
1日目
3,136円
( 3,450円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,988円
( 4,387円 )
1日目
6,967円
( 7,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
・金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
・VOC放散量が少ない両面テープです。
【用途】
・プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油面接着用低VOC両面テープ OW-5016のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パレットなどの識別番号を提示
5
満足度:5.0
ミスト状の油がある加工職場でパレット、棚などに識別番号を貼るのに使用しています。試しに使ってみて、油がある面でもしっかり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016
両面テープ 透明タイプ ポリエステル基材
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L
低VOC両面接着テープ No.512
低VOC両面接着テープ No.510
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格1,595円-3,217円 -2,371円 -578円 -560円 -549円 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目7日目〜1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.160.10.150.160.150.15
テープ長さ(m)502050202020
基材不織布ポリエステルポリエステル不織布不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力7.75N/10mm7.1N/10mm3.5N/10mm---

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト