ファクトリーサプライ用品技術窓口
日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】
通常価格(税別):526円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途
スリーエムジャパン
通常価格(税別):550円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
超強力両面テープ一般材料用
日東電工
通常価格(税別):1,005円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
スリーエムジャパン
通常価格(税別):858円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
極うす両面テープ
エスコ
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:1日目
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):277円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手
スリーエムジャパン
通常価格(税別):736円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・柔軟な不織布に感圧性接着剤を含浸させた両面テープです。金属やプラスチックなどに強力に接着し、...
詳細を確認
柔らかい不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面接着テープ。
厚み:0.12mm。
長さ:20m。
180°引きはがし粘着力:16.0N/20mm。

構成:アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤、はく離ライナー。
局所排気・全体換気:常温で作業する場合は特に必要なし。
高温で作業する場合は、作業場の換気を行うこと。
特別な注意事項:離型ライナーの端部で、手や指などを傷つける場合があるので、取り扱いに際しては保護手袋を着用するなど、十分に注意すること。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
227円 ( 250円 ) | 1日目 |
375円 ( 413円 ) | 1日目 |
351円 ( 386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
667円 ( 734円 ) | 3日目 |
898円 ( 988円 ) | 1日目 |
1,002円 ( 1,102円 ) | 9日目 |
13,424円 ( 14,766円 ) | 14日目 |
32,282円 ( 35,510円 ) | 5日目 |
7,020円 ( 7,722円 ) | 28日目 |
8,665円 ( 9,532円 ) | 5日目 |
10,299円 ( 11,329円 ) | 5日目 |
5,770円 ( 6,347円 ) | 5日目 |
19,913円 ( 21,904円 ) | 1日目 |
7,020円 ( 7,722円 ) | 5日目 |
16,601円 ( 18,261円 ) | 5日目 |
12,287円 ( 13,516円 ) | 1日目 |
29,393円 ( 32,332円 ) | 1日目 |
9,602円 ( 10,562円 ) | 5日目 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 5日目 |
10,924円 ( 12,016円 ) | 5日目 |
26,024円 ( 28,626円 ) | 5日目 |
12,174円 ( 13,391円 ) | 5日目 |
29,157円 ( 32,073円 ) | 5日目 |
15,976円 ( 17,574円 ) | 6日目 |
15,976円 ( 17,574円 ) | 6日目 |
14,476円 ( 15,924円 ) | 12日目 |
15,976円 ( 17,574円 ) | 6日目 |
【特長】
・柔軟な不織布に感圧性接着剤を含浸させた両面テープです。金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています
・UL969を取得しています
・多用途用両面接着テープです
・低温から高温まで広い温度範囲で優れた接着力を発揮します
【用途】
・銘板・発泡体などの固定用
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):227円~

日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
4.4通常価格(税別):244円~

ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用
4.7通常価格(税別):1,967円~

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
4.7通常価格(税別):858円~

スリーエムジャパン
スコッチ 一般用両面テープ
4.7通常価格(税別):403円~

nitoms
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
4.6通常価格(税別):168円~

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手
3.6通常価格(税別):736円~

nitoms
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
5通常価格(税別):1,647円~

日東電工
両面接着テープ No.501F
5通常価格(税別):277円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ