17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L【1~20個入り】

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L
通常単価(税別)
870円~42,019円
税込単価
957円~46,221円
通常出荷日:1日目~12日目

発泡体貼り合せにすぐれる両面テープ。【特長】・粗面接着性にすぐれている。・低温接着性にすぐれ、冬場にも...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

この商品の特長

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L:関連画像

No.501Lの外観

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L:関連画像

構造
テープ厚 : 0.16mm

厚み[mm] 0.16
180°引きはがし粘着力[N/20mm] 10.0
基材 不織布
  • ※ PET#25裏打ち、引張速度300mm / minで180°方向に引きはがして測定
  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着剤

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

はく離紙

RoHS2(10物質)?最小発注数量
10
アクリル系
5N/10mm
4953871168330
829-0867
153.000
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
-
対応
1個
15
アクリル系
5N/10mm
4953871168347
829-0868
230.000
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
-
対応
1個
20
アクリル系
5N/10mm
4953871168354
829-0869
306.000
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
-
対応
1個
25
アクリル系
5N/10mm
4953871168361
829-0870
383.000
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
-
対応
1個
30
アクリル系
5N/10mm
4953871168378
829-0871
459.000
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
-
対応
1個
50
アクリル系
5N/10mm
4953871101238
377-6964
763.000
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
あり
対応
1個
50
-
-
-
-
-
-
-
あり
-
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870円
( 957円 )
1日目
1,131円
( 1,244円 )
1日目
1,393円
( 1,532円 )
1日目
1,673円
( 1,840円 )
1日目
2,233円
( 2,456円 )
1日目
3,277円
( 3,605円 )
1日目
42,019円
( 46,221円 )
12日目

詳細情報

基本情報

発泡体貼り合せにすぐれる両面テープ。
【特長】
・粗面接着性にすぐれている。
・低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮する。
・耐反発性にすぐれ、曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぐ。
【用途】
・ウレタンフォームなどの発泡体の接着用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ウレタンスポンジの接着
5
満足度:5.0
ウレタンスポンジは接着できるものがあまりなく苦労していましたが、このテープは非常によく接着出来ました。耐久性もよさそうで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L
No.501K 一般用両面テープ
No.500 一般用両面接着テープ
No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格870円-559円 -526円 -6,127円 -244円 -58,381円
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜12日目
テープ厚(mm)0.160.170.170.0850.160.15
テープ長さ(m)5020-20-50
基材不織布不織布不織布ポリエステル不織布不織布
色ホワイトホワイトホワイトクリア(透明)ホワイトグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト