ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用

通常単価(税別)
882円~1,512円
税込単価
970円~1,663円
通常出荷日:1日目

【特長】・表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用可能です。・付属の糸を使ってテープ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

テープカット条件

最小発注数量
1
-
4549395522828
828-2700
29.000
-
1個
1
-
4549395522828
828-2700
29.000
-
20個
3
23N/10mm
4549395522835
828-2701
51.000
切断にははさみ/カッタ-が必要
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
1日目
882円
( 970円 )
1日目
1,512円
( 1,663円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用可能です。
・付属の糸を使ってテープを分割し、貼った物を取り外すことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組立補助
5
満足度:5.0
製品組立時に強力に仮止めしたいところがあったので購入しました。 ざらついた面に使用したのですが適度な厚みが利いているのか...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用
超強力なのにあとからはがせる両面テープ
スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手
スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格882円-976円 -748円 -770円 -829円829円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
テープ厚(mm)110.250.51.11
テープ幅(mm)151515151212
色ブルーブルークリア(透明)クリア(透明)ホワイトクリア(透明)
グリーン購入法適合品適合-適合適合適合適合
材質1基材:高密度ポリエチレンフォーム基材:高密度ポリエチレンフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト