17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パイオラン ボンドブレーカー

通常単価(税別)
338363
税込単価
372399
通常出荷日:1日目

【特長】・テープ背面側が三面接着を防ぎます。・粗面にもつきやすい強粘着タイプです。【用途】・ボンドブレ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

引張強度(N/25mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
8
4967529527004
836-4011
-
35.000
10
10個
10
4967529527011
836-4012
150
45.000
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
1日目
363
( 399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ背面側が三面接着を防ぎます。
・粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
【用途】
・ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。
・シーリング用。
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン ボンドブレーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン ボンドブレーカー
マスキングテープ(3303EV)
マスキングテープ(ガラス・サッシ用)
和紙粘着テープ#653N
18m マスキングテープ(サイディングシーリング)
フィルムマスキングテープ No.644W
メーカーダイヤテックスカモ井加工紙スリーエムジャパン積水化学工業エスコ寺岡製作所
通常価格338-590 -650 -478 -750 -47,142 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系
パープル系ブルー系ブルー系ホワイト系グリーン系ホワイト系
テープ長さ(m)251818181850
テープ厚(mm)0.160.10.090.10.10.055
材質1基材:ポリエチレンクロス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト