ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンド・ウェルド リボンシーラー

通常単価(税別)
5,245円~5,750円
税込単価
5,770円~6,325円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラスとボディーフランジとの接着に使うブチルゴム系のシール剤です。・固形ビード(テープ)状の...

詳細を確認
  • テープ長さ (m)
    4.57
  • 色
    黒
  • 基材
    ブチルゴム

ご注意

  • 施工の際は、必ずガラス用接着剤とともに使用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テープ幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6
4550309112646
835-7752
350.000
1個
8
0051135086117
775-7506
430.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,245円
( 5,770円 )
1日目
5,750円
( 6,325円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスとボディーフランジとの接着に使うブチルゴム系のシール剤です。
・固形ビード(テープ)状のため取り扱いが楽で、作業性に優れます。

ご注意

  • 施工の際は、必ずガラス用接着剤とともに使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィンド・ウェルド リボンシーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィンド・ウェルド リボンシーラー
スマートシールテープ 4422
シールテープ
13mm シールテープ
テープシール(10巻入り)20シリーズ
シールテープ Tシリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーボンドエスコバルカーケニス
通常価格5,245円-3,564円 -284円454円 -3,628円 -583円 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目〜
テープ長さ(m)4.57-15---
色黒-----
基材ブチルゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト