ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入【5個入り】

通常単価(税別)
545
税込単価
600
通常出荷日:1日目

カッター部にカバーが付いて安全。ステンレス製のカートンシーラー用替刃。

型番:

210308A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

210308Aの仕様・寸法情報

本体材質
金属系
適合本体
TEX-203、TEX-233SP、TEX-233SP-A、TEX-110
JANコード
4989999495362
トラスココード
836-9242
材質詳細
ステンレス
幅(mm)
13.5
長さ(mm)
53.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
210308A
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
1日目

詳細情報

基本情報

カッター部にカバーが付いて安全。
ステンレス製のカートンシーラー用替刃。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入の型番210308Aのページです。 型番210308Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入
TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入
TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚
TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)
TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5452,1629501,3901,816615
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
本体材質金属系金属系-樹脂系金属系樹脂系
適合本体TEX-203、TEX-233SP、TEX-233SP-A、TEX-110TEX-226A、TEX-266ATETC-B、TETCE-B---
JANコード498999949536249899994813724989999437805498999948134149899994813894989999261189
トラスココード836-9242819-1282829-1371819-1345819-1281445-3557
材質詳細ステンレスステンレス(SUS420)-本体:樹脂本体:スチール/カバー部:樹脂ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト