ファクトリーサプライ用品技術窓口
ニチバン
テープカッター 直線美 for Business
通常価格(税別):1,413円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,950円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・適合機種:TEX-226A、TEX-266A
・JANコード:4989999481372
・トラスココード:819-1282
・単品単位数量:10枚
・質量:50g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS420)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オープン工業
PPカッター/替刃
4.6通常価格(税別):584円~

積水化学工業
STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用
4.2通常価格(税別):678円

エスコ
50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)
0通常価格(税別):2,062円

トラスコ中山
TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入
0通常価格(税別):2,604円

ミスミ
養生テープ
4.5通常価格(税別):9,136円

スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS
4.6通常価格(税別):561円~

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
4.7通常価格(税別):225円~

ミスミ
布テープ「NTPE」
4.5通常価格(税別):8,708円

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~