ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m

通常単価(税別)
1,165円~1,179円
税込単価
1,282円~1,297円
通常出荷日:1日目

【特長】・両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)・強粘着タイプの養生テープです。・建築物・塗装...

詳細を確認
  • のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
クリア(透明)
4964833414822
855-9305
-
1個
ライトグリーン
4964833414808
855-9306
若葉
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,165円
( 1,282円 )
1日目
1,179円
( 1,297円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)
・強粘着タイプの養生テープです。
・建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNO.415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)
・巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
【用途】
・引越養生シートのつなぎや金属壁の固定に。
・通い箱、プラスチック段ボールの固定に。
・各種包装用途に。(荷重の目安7Kg)

ご注意

  • のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m
50mmx50m 透明クロステープ
PEクロステープ P-カットテープ
つや消し養生テープ黒 カットエース
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
透明クロステープ
メーカー寺岡製作所エスコ寺岡製作所光洋化学ダイヤテックス積水化学工業
通常価格1,165円-1,257円11,026円830円21,305円922円
通常出荷日1日目3日目9日目1日目7日目1日目〜
テープ厚(mm)0.150.1450.150.130.160.15
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)255025255025
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系
材質2粘着剤:アクリル系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト