ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築資材、パーティション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用、カーポート
※上記用途の取り替えにもご利用ください。
| 型番 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 厚さ(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| KPAC2005-1 | 200 | 300 | 0.5 | 透明 |
| KPAC201-1 | 200 | 300 | 1 | 透明 |
| KPAC203-1 | 200 | 300 | 3 | 透明 |
| KPAC3005-1 | 300 | 450 | 0.5 | 透明 |
| KPAC301-1 | 300 | 450 | 1 | 透明 |
| KPAC302-1 | 300 | 450 | 2 | 透明 |
| KPAB302-2 | 300 | 450 | 2 | 茶色 |
| KPAC303-1 | 300 | 450 | 3 | 透明 |
| KPAB303-2 | 300 | 450 | 3 | 茶色 |
| KPAC6005-1 | 450 | 600 | 0.5 | 透明 |
| KPAC601-1 | 450 | 600 | 1 | 透明 |
| KPAC602-1 | 450 | 600 | 2 | 透明 |
| KPAB602-2 | 450 | 600 | 2 | 茶色 |
| KPAC603-1 | 450 | 600 | 3 | 透明 |
| KPAB603-2 | 450 | 600 | 3 | 茶色 |
| KPAC9005-1 | 600 | 900 | 0.5 | 透明 |
| KPAC901-1 | 600 | 900 | 1 | 透明 |
| KPAC902-1 | 600 | 900 | 2 | 透明 |
| KPAB902-2 | 600 | 900 | 2 | 茶色 |
| KPAC903-1 | 600 | 900 | 3 | 透明 |
| KPAB903-2 | 600 | 900 | 3 | 茶色 |
| KPAC181-1 | 915 | 1830 | 1 | 透明 |
| KPAC182-1 | 915 | 1830 | 2 | 透明 |
| KPAB182-2 | 915 | 1830 | 2 | 茶色 |
| KPAC183-1 | 915 | 1830 | 3 | 透明 |
| KPAB183-2 | 915 | 1830 | 3 | 茶色 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,471円 ( 9,318円 ) | 7日目 |
15,431円12,628円 ( 13,891円 ) | 1日目 |
1,744円 ( 1,918円 ) | 1日目 |
2,413円 ( 2,654円 ) | 1日目 |
2,969円 ( 3,266円 ) | 1日目 |
4,496円 ( 4,946円 ) | 1日目 |
5,212円3,743円 ( 4,117円 ) | 1日目 |
6,266円5,453円 ( 5,998円 ) | 1日目 |
7,093円5,668円 ( 6,235円 ) | 6日目 |
10,801円8,973円 ( 9,870円 ) | 1日目 |
15,431円12,628円 ( 13,891円 ) | 1日目 |
335円 ( 369円 ) | 1日目 |
563円 ( 619円 ) | 1日目 |
1,084円 ( 1,192円 ) | 1日目 |
660円 ( 726円 ) | 1日目 |
1,071円 ( 1,178円 ) | 1日目 |
1,493円 ( 1,642円 ) | 1日目 |
2,070円 ( 2,277円 ) | 1日目 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 1日目 |
1,946円 ( 2,141円 ) | 1日目 |
2,545円 ( 2,800円 ) | 1日目 |
3,603円 ( 3,963円 ) | 1日目 |
1,983円 ( 2,181円 ) | 1日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 1日目 |
4,876円3,369円 ( 3,706円 ) | 1日目 |
6,504円4,907円 ( 5,398円 ) | 1日目 |
UV剤入りのポリカーボネート樹脂プレート(厚さ0.5mmを除く)。
【特長】
・プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を有し、耐熱性と耐寒性に優れる。
・ポリカーボネート樹脂により生活の安全性の向上に貢献。
・厚さ0.5mmを除きUV剤入りで耐候性が優れる。
【用途】
・建築資材
・パーティション
・ドアパネル
・室内建具、ガラスの代用
・カーポート

アクリサンデー
硬質塩ビ板

アクリサンデー
ポリカーボネートシート カーボグラスA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

ケニス
生体溶解性セラミックファイバーブランケット
0通常価格(税別):3,611円~

アズワン
ニチアスソフトシール(R)
5通常価格(税別):14,250円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

アズワン
PEEK樹脂 丸棒
4.3通常価格(税別):2,040円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

アズワン
ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
0通常価格(税別):6,400円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ