17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチグレーチング (集水桝用) マルチGr

通常単価(税別)
16,37181,255
税込単価
18,00889,381
通常出荷日:14日目

【特長】・雨の日でも滑り止め効果が高く安心して歩けます。・スタイリッシュなデザインが景観を演出します。...

詳細を確認
  • 適合荷重
    T-2
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,371
( 18,008 )
14日目
25,804
( 28,384 )
14日目
28,668
( 31,535 )
14日目
35,840
( 39,424 )
14日目
46,011
( 50,612 )
14日目
57,751
( 63,526 )
14日目
81,255
( 89,381 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨の日でも滑り止め効果が高く安心して歩けます。
・スタイリッシュなデザインが景観を演出します。
・水路へのゴミの侵入を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチグレーチング (集水桝用) マルチGrのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチグレーチング (集水桝用) マルチGr
サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ 黒
サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒
サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒
S-20靴洗い場格子
ステンレスグレーチング プレーンタイプ
メーカー宝機材三甲三甲三甲杉田エース片岡産業
通常価格16,371-10,53710,53717,79443,52022,851 -
通常出荷日14日目8日目8日目8日目5日目9日目〜
適合荷重T-2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト