17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

自動点火装置付プロパンバーナー

通常単価(税別)
22,28223,936
税込単価
24,51026,330
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。・従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音が...

詳細を確認
  • 火口の交換はできません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ホース長さ(m)

最小発注数量
4989999231618
769-5438
3
1個
4989999486551
856-1155
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,936
( 26,330 )
4日目
22,282
( 24,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
・従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
【用途】
・凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。

ご注意

  • 火口の交換はできません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動点火装置付プロパンバーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動点火装置付プロパンバーナー
プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)
プロパンバーナー
プロパンバーナー用ホース(バルブ付)
サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース3m
[自動点火式]ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用)EA303HF
メーカートラスコ中山トラスコ中山範多機械新富士バーナーサカエ富士エスコ
通常価格22,282-10,643 -29,093 -12,599 -27,2435,949 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイププロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナー-ガストーチ
炎温度(℃)1800-1200-1500800~1300
発熱量(kcal/h)100000---72000-
火口外径(mm)60---75-
長さ(mm)780-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト