17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン のり拭きとりスポンジ 155696

アサヒペン のり拭きとりスポンジ

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円
通常出荷日:2日目

【特長】・よく吸い込みます。【用途】・余分なところについたのりのふき取りに。【商品仕様】・縦×横×厚さ...

詳細を確認

    型番:

    155696
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    製品仕様

    型番特長用途縦×横×厚さ色JANコードトラスココード質量材質
    155696よく吸い込みます余分なところについたのりのふき取りに110×200×50mm黄4970925155696829-015221gウレタンスポンジ

    155696の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    155696
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    510円
    ( 561円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・よく吸い込みます。
    【用途】
    ・余分なところについたのりのふき取りに。
    【商品仕様】
    ・縦×横×厚さ(mm):110×200×50
    ・色:黄
    ・幅×高さ×奥行(MM):110×200×50
    ・JANコード:4970925155696
    ・トラスココード:829-0152
    ・質量:21g
    【材質/仕上】
    ・ウレタンスポンジ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン のり拭きとりスポンジの型番155696のページです。 型番155696に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン のり拭きとりスポンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン のり拭きとりスポンジ
    のりバケ
    アサヒペン おさえローラー32MM
    アサヒペン おさえローラー50MM
    アサヒペン おさえハケ180MM
    アサヒペン おさえヘラ180MM
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格510円539円883円1,034円858円885円
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました