ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 波型クッション ロール巻 |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 極細 |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |

| BJ26-1 | 【特長】 ・表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼ることができます。 【用途】 ・ロッカーやテーブルに。 【商品仕様】 ・色:蛍光 ・表示内容:1 ・縦×横(mm):20×40 ・貼付タイプ ・色・蛍光 ・JANコード:4977720544014 ・トラスココード:836-0108 ・質量:1.1g 【材質/仕上】 ・ウレタン樹脂 ・PVC |
|---|---|
| BJ26-2 | 【特長】 ・表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼ることができます。 【用途】 ・ロッカーやテーブルに。 【商品仕様】 ・色:蛍光 ・表示内容:2 ・縦×横(mm):20×40 ・貼付タイプ ・色・蛍光 ・JANコード:4977720544021 ・トラスココード:836-0109 ・質量:1.1g 【材質/仕上】 ・ウレタン樹脂 ・PVC |
テーブルナンバー
【特長】
・表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼ることができます。
【用途】
・ロッカーやテーブルに。

トラスコ中山
数字ステッカー(透明)

八幡ねじ
ウレタンフォーム #1/#6

トラスコ中山
表示板(数字・白)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):15,282円~

エスコ
600×600mm 廃棄物保管場所標識
0通常価格(税別):3,041円

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1800
4通常価格(税別):7,076円

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1200
3通常価格(税別):5,546円

トラスコ中山
ニューホワイト案内板(無地・スチール製ホワイトボード)
0通常価格(税別):36,440円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,137円~

ユニット
修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80
0通常価格(税別):761円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,129円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ