ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

高輝度LED合図灯
トラスコ中山
アルミバー
グリーンクロス
コーナーエコクッション
トラスコ中山
  • <
  • >

LEDパトベスト ネイビー×白反射

通常単価(税別)
4,221円
税込単価
4,643円
通常出荷日:1日目

【特長】・幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。・強力に発光します。・反射に加え...

詳細を確認
  • 着丈 (cm)
    57
  • 幅 (cm)
    100~125
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    高輝度プリズム
  • 肩幅(cm)
    35
  • サイズ
    フリー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

LED色

最小発注数量
4580313003951
836-5158
青
1個
4580313003944
836-5159
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,221円
( 4,643円 )
1日目
4,221円
( 4,643円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。
・強力に発光します。
・反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。
・隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。
・単3電池で使用可能です。(電池別売)
【材質】
・ポリエステル
・高輝度プリズム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDパトベスト ネイビー×白反射のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDパトベスト ネイビー×白反射
パトベスト タイプⅢ
メッシュゼッケンベスト
パトベスト タイプI
高輝度タスキ
LED反射ベスト
メーカースリーライクスリーライクスリーライクスリーライクスリーライクイチネンアクセス
通常価格4,221円2,244円2,487円2,520円 -538円5,632円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
着丈(cm)57595355-60
幅(cm)100~12590~125-100~135--
質量(g)330.000240.000220.000220.00010.000-
材質1ポリエステル本体:ポリエステル本体:ポリエステル100%-ポリエステル(不織布)-
材質2高輝度プリズム反射材:PVC反射材:PVC反射材:PVC--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト