17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO フリース付安全ベスト

通常単価(税別)
7,597
税込単価
8,357
通常出荷日:1日目

【特長】・反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れることはありません。・裏...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 材質1
    本体(表):オックスフォード(ポリエステル100%)
  • 材質2
    本体(裏):フリース(ポリエステル100%)
  • 材質3
    反射材:高輝度ガラスビーズ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TFAB-OR-XL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFAB-OR-XLの仕様・寸法情報

オレンジ
着丈(cm)
69
JANコード
4989999486230
トラスココード
855-7763
質量(g)
613.000
材質1
本体(表):オックスフォード(ポリエステル100%)
材質2
本体(裏):フリース(ポリエステル100%)
材質3
反射材:高輝度ガラスビーズ
サイズ
XL
胴周り(cm)
135
胴周り寸法(cm)
135
適合胸囲(cm)
135
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFAB-OR-XL

着丈

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

胴周り(cm)

胴周り寸法(cm)

適合胸囲(cm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
69
4989999486230
855-7763
613.000
XL
135
135
135
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,597
( 8,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れることはありません。
・裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れています。
・リバーシブルのため、シーンに合わせてご使用いただけます。
【用途】
・寒冷地での工事・建築現場や交通整理の際に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO フリース付安全ベストの型番TFAB-OR-XLのページです。 型番TFAB-OR-XLに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO フリース付安全ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO フリース付安全ベスト
TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト
TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト
TRUSCO 反射材付安全ベスト
TRUSCO メッシュ安全ベスト
TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,5972,5632,0511,6873,3485,982
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
オレンジ----その他
材質1本体(表):オックスフォード(ポリエステル100%)本体:ポリエステル本体:ポリエステルメッシュ本体:ポリエステル100%本体:ポリエステル本体:ポリエステル
材質2本体(裏):フリース(ポリエステル100%)反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)両面ポケット:PVC反射材:PVC反射材:ガラスビーズ反射材:PVC
材質3反射材:高輝度ガラスビーズポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)ファスナー:PP---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました