ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き

  • その他
    オプション
  • 品名
    タイピン型マイクロホン
  • JANコード
    4909723016311
  • トラスココード
    835-7387
  • 適合機種
    IC-DPR6/IC-DPR7
  • 質量(g)
    36.000

ご注意

  • 別途イヤホン(2.5φ)が必要です。
  • EH-14、15等のイヤホンが必要です。
  • 無線機本体接続コネクタは防水ですが、マイクロホン部は防水構造ではありません。
  • 別途イヤホン(2.5φ)が必要です。EH-14、15等のイヤホンが必要です。無線機本体接続コネクタは防水ですが、マイクロホン部は防水構造ではありません。

型番:

HM-163A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HM-163Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
タイピン型マイクロホン
JANコード
4909723016311
トラスココード
835-7387
適合機種
IC-DPR6/IC-DPR7
質量(g)
36.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-163A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,323円
( 20,155円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:IC-DPR6
・品名:タイピン型マイクロホン
・防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホン
・JANコード:4909723016311
・トラスココード:835-7387
・質量:36g

ご注意

  • 別途イヤホン(2.5φ)が必要です。
  • EH-14、15等のイヤホンが必要です。
  • 無線機本体接続コネクタは防水ですが、マイクロホン部は防水構造ではありません。
  • 別途イヤホン(2.5φ)が必要です。EH-14、15等のイヤホンが必要です。無線機本体接続コネクタは防水ですが、マイクロホン部は防水構造ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付きの型番HM-163Aのページです。 型番HM-163Aに関する仕様情報を記載しております。
アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
アイコム ショートアンテナ
USBケーブル
ロングアンテナ
ハードケースS
アイコム PTT/VOXスイッチユニット
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格18,323円4,852円1,364円4,695円7,281円2,749円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
品名タイピン型マイクロホンショートアンテナUSBケーブルロングアンテナハードケースSスイッチユニット
JANコード490972301631149097231194254909723144649490972311963049097231187634909723809937
トラスココード835-7387835-7388160-9117835-7389510-0445510-0658
適合機種IC-DPR6/IC-DPR7IC-DPR6IC-DCR1/DRC1MK2IC-DPR6IC-DPR6IC-4088シリーズ/4008シリーズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました