ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ φ154x585mm ラバーカップ |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
エスコ 890/900mm クッションガード(丸型/2個)【2個入り】 |
|
エスコ 平面ミラー(ステンレス製) |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
外観図

| 型番 | CP-68 | CP-69 |
|---|---|---|
| カラー | イエロー | ホワイト |
| サイズ(mm) | 約幅280×高×410×厚90 | |
| 重量(g) | 約350 | |
| 材質 | PE(ポリエチレン) | |
| 付属品 | 取り付け用ビス×2 | |

【特長】
・両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
・サインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて様々な標示ができます。
【用途】
・コーン取付けて表示スタンドとして使用できます。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

コスモビューティ
モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

カーボーイ
どこでもミラー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):980円~

中発販売
バリアリールminiポータブル
0通常価格(税別):4,982円~

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
4.8通常価格(税別):753円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):803円~

ユタカメイク
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m
5通常価格(税別):692円~

ユニット
スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)
5通常価格(税別):1,019円

トラスコ中山
トラロープ 3つ打タイプ
5通常価格(税別):604円~

トラスコ中山
カットプラチェーン (ポリエチレン(PE))
5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒
4.7通常価格(税別):714円~