17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ピカ 踏台BlackEdition WAS-BK型

ピカ 踏台BlackEdition WAS-BK型
  • ピカ 踏台BlackEdition WAS-BK型
通常単価(税別)
17,892円~24,585円
税込単価
19,681円~27,044円
通常出荷日:18日目

【特長】・空間になじむオールブラックタイプです。・工場・内装工事などの多様な現場での使用に耐える業務用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


折りたたみ時

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時全長(m)

収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

段数(段)

最小発注数量
0.57
4989247525018
836-4251
2600.0
0.65
650×530×195
2
1個
0.79
4989247525025
836-4252
3600.0
0.88
880×570×195
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,892円
( 19,681円 )
18日目
24,585円
( 27,044円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空間になじむオールブラックタイプです。
・工場・内装工事などの多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。
【用途】
・店舗什器など様々なシーンで。
・天板幅広タイプで作業効率がアップします。
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 踏台BlackEdition WAS-BK型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 踏台BlackEdition WAS-BK型
連結式作業台 DG型
ピカ 踏台 WAS型
ピカ 上わく付き踏台 PFD型
ピカ 小型作業台 DXK型
ピカ ステンレス製作業台
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格17,892円-24,213円 -15,291円 -11,924円 -64,818円76,657円 -
通常出荷日18日目9日目〜6日目6日目1日目1日目〜
最大使用質量(Kg)130100130100150150
色ブラックシルバーシルバー---
天板寸法(mm)370×192500×350370×192296×160500×533600×400
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金製アルマイト仕上アルミ合金製アルマイト仕上アルミ合金ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト