ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
エスコ 平面ミラー(ステンレス製) |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |



質量:1.4kg。
最大使用質量:120kg。
カラー:クリアガラス、ライトグリーン、ピンク、イエロー、ライトブルー、オレンジ、パープル、オリーブ。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,651円 ( 8,416円 ) | 1日目 |
7,651円 ( 8,416円 ) | 1日目 |
7,651円 ( 8,416円 ) | 1日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 1日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 1日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 4日目 |
7,651円 ( 8,416円 ) | 1日目 |
7,651円 ( 8,416円 ) | 1日目 |
7,651円 ( 8,416円 ) | 1日目 |
7,651円 ( 8,416円 ) | 1日目 |
7,651円 ( 8,416円 ) | 1日目 |
インテリアに合わせて選べるカラフルな踏み台。
【特長】
・インテリアに合わせて選べるので、自宅でも店舗や事務所でも、機能的に美しく、作業を助ける。
・持ち運びに便利なサイズで、母の日や新築祝いなど、プレゼントにも喜ばれる。
・素材は耐衝撃性に優れ、軽量なポリカーボネート樹脂。
【用途】
・家庭やオフィス等の高所作業に。
・カラフルでインテリアに合わせて選べる。

長谷川工業
昇降補助踏台 イッポ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

エスコ
作業台(右手すり付)
4通常価格(税別):63,295円~

森山鉄工
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
3通常価格(税別):34,330円~

トラスコ中山
アルミステップ (縞板タイプ)
0通常価格(税別):18,057円~

森山鉄工
MT MTステップDeco2段
0通常価格(税別):65,836円~

長谷川工業
DB/DBS/EWA共通手摺
0通常価格(税別):28,441円~

トラスコ中山
アルミ製作業用踏台 階段片手すり付タイプ
0通常価格(税別):80,833円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ