ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ピカコーポレイション ピカ 上わく付き踏台 PFD型 |
|
SK-11 ミニジャッキ JS-2N |
|
トラスコ中山 アルミ製作業用踏台 フルセット手すり付タイプ |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |



工場、倉庫内での作業に最適な作業台。【特長】・7段以上の手すり付きタイプは高さ1100mm手すりも選べ...
詳細を確認
DWS-120B

DWS-150B

DWS-180B

DWS‐240B

DWS-270B
工場・倉庫内での作業に最適な作業台。
7段以上の手すり付タイプは高さ1,100mm手すりも選べる。
天場寸法:正面幅500×奥行520mm。
背面ストレート(垂直)タイプも特注製作が可能。
幅の広い踏ざん・天場は安定性に優れ、移動は背面キャスター(φ100(直径100mm))でスムーズに行える。
筋交いの変更により安定感を高めた。
最大使用質量:120kg。
アルミ合金製。
組立式。
天場の高さが2m以上の製品には、階段両手すり天場三方がセットされています。
法規※により必ず階段両手すり天場三方を付けてお使いください。
(※労働安全衛生規則)

天場部分

背面キャスター(φ100、ゴム製)

支柱形状

踏ざん形状
| 型式 | 天場の高さm | 段数 | 手すり高さ | 設置寸法mm | 質量kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 昇降面[W] | 奥行[D] | ||||
| DWS‐120B | 1.20 | 4 | - | 683 | 1413 | 11.7 |
| DWS‐150B | 1.50 | 5 | - | 736 | 1608 | 14.7 |
| DWS‐180B | 1.80 | 6 | - | 788 | 1802 | 16.3 |
| DWS‐240B | 2.40 | 8 | 900 | 1890 | 2190 | 37.0 |
| DWS‐270B | 2.70 | 9 | 900 | 1930 | 2384 | 38.8 |
工場、倉庫内での作業に最適な作業台。
【特長】
・7段以上の手すり付きタイプは高さ1100mm手すりも選べる。
・幅の広い踏ざん、天場は安定性に優れ、移動は背面キャスター(φ100)でスムーズに行える。
・筋交いの変更により安定感を高めた。
【用途】
・高所での作業に。

長谷川工業
作業台ライトステップ

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段

ピカコーポレイション
アルミ合金製作業台 DWS型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

エスコ
踏台(滑り止めグリップ付)
4.5通常価格(税別):8,712円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

エスコ
作業台(右手すり付)
4通常価格(税別):63,295円~

トラスコ中山
作業用踏台
0通常価格(税別):21,724円~

トラスコ中山
アルミステップ (縞板タイプ)
0通常価格(税別):18,057円~

トラスコ中山
折りたたみ式作業用踏み台用手すり
0通常価格(税別):17,293円~

トラスコ中山
折りたたみ式作業用踏み台
0通常価格(税別):89,988円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ