17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ合金製作業台 DWS型

アルミ合金製作業台 DWS型

通常単価(税別)
179,736円~460,164円
税込単価
197,710円~506,180円
通常出荷日:4日目~60日目

工場、倉庫内での作業に最適な作業台。【特長】・幅の広い踏ざん、天場は安定性に優れ、移動は背面キャスター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高所作業台
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • 踏ざん踏面幅 (mm)
    107
  • キャスター
    背面キャスター付き
  • 仕様
    組立式
  • 手すり
    あり
  • 天板寸法(mm)
    500×520
  • 材質
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 240〜300タイプは必ずアウトリガーを付けてお使いください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

バリエーション一例

DWS-210B09H

DWS-240B

DWS-270B

支柱・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大作業床高さ(m)

  • 段数

  • アウトリガー

  • 手すり高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 設置寸法(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 60日以内

型番リスト

表示件数

最大作業床高さ

(m)

段数

アウトリガー

手すり高さ(mm)

JANコード

トラスココード

設置寸法(mm)

質量(g)

最小発注数量
2.1
7
なし
900
4989247165054
493-4431
841×1996
25900.0
1個
2.4
8
あり
900
-
457-8457
1890×2190
37000.0
1個
2.4
8
あり
1100
4989247165153
836-4259
1890×2190
38000.0
1個
2.7
9
あり
900
4989247165078
457-8465
1930×2384
38800.0
1個
2.7
9
あり
1100
4989247165160
836-4260
1930×2384
39800.0
1個
3.0
10
あり
900
4989247165085
835-8481
1983×2579
40600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,736円
( 197,710円 )
60日目
298,496円
( 328,346円 )
8日目
352,015円
( 387,217円 )
8日目
361,383円
( 397,521円 )
8日目
401,017円
( 441,119円 )
8日目
460,164円
( 506,180円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工場、倉庫内での作業に最適な作業台。
【特長】
・幅の広い踏ざん、天場は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100)でスムーズに行えます
・筋交いの変更により安定感を高めました
【用途】
・高所での作業に
・工場、倉庫内での作業に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 240〜300タイプは必ずアウトリガーを付けてお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ合金製作業台 DWS型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q折りたたみはできますか?
A
いいえ、できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製作業台 DWS型
アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型
アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型
ピカ ステンレス製作業台
連結式作業台 DG型
ピカ 小型作業台 DXK型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格179,736円-483,444円 -412,015円 -76,657円 -24,213円 -64,818円
通常出荷日4日目〜8日目8日目1日目〜9日目〜1日目
商品タイプ高所作業台高所作業台----
最大使用質量(Kg)120120----
踏ざん踏面幅(mm)107107----
キャスター背面キャスター付き-----
仕様組立式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト