ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 ステンレス フックアイボルト |
|
ピカコーポレイション アルミ合金製作業台 DWS型 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
【特長】・広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台・巾木の高さが150mmになり、...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
412,015円 ( 453,217円 ) | 8日目 |
480,162円 ( 528,178円 ) | 8日目 |
564,528円 ( 620,981円 ) | 8日目 |
678,946円 ( 746,841円 ) | 8日目 |
729,126円 ( 802,039円 ) | 8日目 |
【特長】
・広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台
・巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました
・筋交いの変更により安定感を高めました
・最大高さ3.5mまでラインナップした大型移動式作業台
【用途】
・工場・倉庫内作業に

ピカコーポレイション
アルミ合金製作業台 DWS型

ピカコーポレイション
アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

エスコ
作業台(両手すり付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

トラスコ中山
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
5通常価格(税別):20,194円

アイリスオーヤマ
踏み台
4.5通常価格(税別):3,424円

エスコ
作業台(右手すり付)
4通常価格(税別):63,295円~

森山鉄工
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
3通常価格(税別):34,330円~

サカエ
足踏台(すべり止め加工)
0通常価格(税別):38,723円~

アルインコ
作業台CSBC用オプション 金具セット
0通常価格(税別):11,615円

エスコ
作業台(左手すり付)
0通常価格(税別):63,295円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ