ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユニット ガードフェンス本体のみ |
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
トラスコ中山 足場台 (脚部伸縮式) |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 特大 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・造園業から一般家庭まで幅広く使用されているアルミ製三脚脚立です
・ねじれに強い溶接構造
・乗り幅が広く作業性に優れています
・調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き
【用途】
・園芸や造園作業(木や枝の剪定作業)

アルインコ
アルミ製園芸用三脚 KWX

ハラックス
アルステップ AP

ピカコーポレイション
三脚脚立 GMK型(園芸用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
天板幅広踏台 CWX-AS
0通常価格(税別):8,751円~

アルインコ
はしご兼用脚立 MXJ-F
0通常価格(税別):14,326円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

エスコ
503×503×8mmスライダーパネル
0通常価格(税別):4,009円

トラスコ中山
作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)
0通常価格(税別):49,093円~

アラオ
足場ジャッキ用 ラバーベース
5通常価格(税別):741円

エスコ
作業台(両手すり付)
5通常価格(税別):86,297円~

アルインコ
アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG
5通常価格(税別):7,502円~

トラスコ中山
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
5通常価格(税別):20,194円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ