17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

伸縮前全長

(m)

伸縮後全長

(m)

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

材質1

正面有効幅(mm)

Aマーク

JISマーク

最小発注数量
3~3.9
5~5.9
828-9505
3.23~5.27
4989247536045
11600.0
アルミ合金
340(上はしご)359mm(下はしご)
Aマーク認定品
JIS規格品
1個
3~3.9
5~5.9
828-9506
3.57~5.95
4989247536052
13100.0
アルミ
340(上はしご)359mm(下はしご)
認定品
認定品
1個
4~4.9
7~7.9
828-9507
4.25~7.31
4989247536069
17800.0
アルミ
340(上はしご)360mm(下はしご)
認定品
認定品
1個
4~4.9
7~7.9
828-9508
4.59~7.99
4989247536076
22200
アルミ
340(上はしご)360mm(下はしご)
認定品
認定品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,955円
( 85,751円 )
1日目
85,199円
( 93,719円 )
1日目
96,009円
( 105,610円 )
1日目
107,929円
( 118,722円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮ロープがたるまないエンドレスロープ機構です。
・太くて踏面の広いステップの使いやすいはしごです。

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型
ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型
ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント
ピカ 室内はしごLRS型
脚アジャスト式 2連はしご LGP型
プッシュアップ式2連はしご
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格77,955円-62,848円 -46,664円54,953円 -51,024円31,839円 -
通常出荷日1日目9日目4日目6日目〜7日目4日目〜
商品タイプ2連はしご2連はしご2連はしご1連はしご-2連はしご
規格JIS規格品規格無しその他規格規格無し-その他規格
最大使用質量(kg)130100100100100100
踏ざん間隔(mm)340315315260315315
踏ざん踏面幅(mm)424343705343
よく一緒に購入される商品

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト