ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 自動手指消毒供給装置 HD-3000

通常単価(税別)
112,005円
税込単価
123,206円
通常出荷日:19日目

【特長】・ノータッチ式の手指消毒供給装置です。・既存水栓を取り外したあとの穴を利用して取付可能です。

  • JANコード
    4987696466326
  • トラスココード
    836-6808
  • 質量(g)
    2500.0
  • 材質1
    ノズル:亜鉛ダイキャスト
  • 高さ(mm)
    103
  • 電源(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    42
  • 材質2
    ユニット部:ABS
  • 電源コード長さ(m)
    約1.8
  • 吐出量
    1.5ml/秒

ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。使用液は別売です。

型番:

46632
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

46632の仕様・寸法情報

JANコード
4987696466326
トラスココード
836-6808
質量(g)
2500.0
材質1
ノズル:亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
103
電源(V)
単相100
幅(mm)
42
材質2
ユニット部:ABS
電源コード長さ(m)
約1.8
吐出量
1.5ml/秒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
46632
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,005円
( 123,206円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノータッチ式の手指消毒供給装置です。
・既存水栓を取り外したあとの穴を利用して取付可能です。

ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。使用液は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ 自動手指消毒供給装置 HD-3000の型番46632のページです。 型番46632に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 自動手指消毒供給装置 HD-3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 自動手指消毒供給装置 HD-3000
自動手指消毒剤器 HDI-2020
自動水栓AW-3000
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
手指消毒剤HL
ディスペンサー
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格112,005円86,772円96,966円117,898円4,633円6,428円
通常出荷日19日目2日目5日目1日目1日目1日目
JANコード49876964663264987696410374-498769641038149876964231764987696418776
トラスココード836-6808162-0007-176-0480416-7629496-0513
質量(g)2500.02400-2500.04900.0310.000
材質1ノズル:亜鉛ダイキャスト本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PP-本 体:PP主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩カバー、ケース:ABS
高さ(mm)103--266284224

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました