17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬用パワーハンドソープ
  • 薬用パワーハンドソープ

薬用パワーハンドソープ

通常単価(税別)
1,11811,345
税込単価
1,23012,480
通常出荷日:1日目

【特長】・天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容器形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量(L)

タイプ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
詰替用
4989999504095
858-0612
810
主成分:界面活性剤、殺菌剤、スクラブ剤、保湿剤
0.8
詰替用
対応
1個
ポンプ付
4989999504101
858-0613
1100
主成分:界面活性剤、殺菌剤、天然スクラブ剤、保湿剤
1
本体
対応
1個
詰替用
4989999504118
858-0614
20200
主成分:界面活性剤、殺菌剤、スクラブ剤、保湿剤
20
詰替用
対応
1個
詰替用
4989999504132
858-0616
2300
主成分:界面活性剤、殺菌剤、スクラブ剤、保湿剤
2
詰替用
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118
( 1,230 )
1日目
1,458
( 1,604 )
1日目
11,345
( 12,480 )
1日目
2,173
( 2,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
・アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
【用途】
・自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
【材質】
・主成分:界面活性剤、殺菌剤、スクラブ剤、保湿剤

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬用パワーハンドソープ のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
手洗い洗剤
5
満足度:5.0
手を洗っているときの感覚はスクラブが細かくて良いです。 汚れ落ちも良いです。香りもきつくないので良いです。
1人が参考にしています。
工場での手洗い
3
満足度:3.0
マシニング工場での手洗い用途で購入しました。 比較は旭化成のラッキーボーイです。 以下比較しての感想になります。 匂い...もっと読む
0人が参考にしています。
油汚れを落とす為
5
満足度:5.0
工場作業者の油汚れを落とすためのハンドソープ用として購入しました。とても使いやすく、油が落ちやすく、肌にも優しいので大変...もっと読む
0人が参考にしています。
手洗い
4
満足度:4.0
手洗いに使ったます よごれがきれいに落ちますし においもないので よいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬用パワーハンドソープ
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
TRUSCO 新洗手観音(天然スクラブ剤配合)詰替用
石鹸水(手洗い用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コスモビューティトラスコ中山山崎産業
通常価格1,118-10,43910,4393,530 -1,014 -2,588 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプその他液状タイプ液状タイプ
スクラブありありありなしありなし
ベージュオレンジグリーン---

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト