17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYK クイックメルティ詰替え1.2kg

通常単価(税別)
2,412円
税込単価
2,653円
通常出荷日:1日目

【特長】・スクラブが溶ける業務用手洗い洗剤で油汚れに最適です。・洗浄後、水に素早く溶けて無くなりますの...

詳細を確認
  • JANコード
    4989933905476
  • トラスココード
    837-1255
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、スクラブ剤
  • 材質2
    スクラブ剤

型番:

S-2802
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-2802の仕様・寸法情報

JANコード
4989933905476
トラスココード
837-1255
質量(g)
1300.0
材質1
主成分:界面活性剤、スクラブ剤
材質2
スクラブ剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412円
( 2,653円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクラブが溶ける業務用手洗い洗剤で油汚れに最適です。
・洗浄後、水に素早く溶けて無くなりますので、排水管のつまり対策になります。
・工場に限らず、山・川・海・田んぼ付近でも安心して使用できます。
【用途】
・機械工場、自動車工場、化学工場など手に付いた油汚れの洗浄に。
【商品仕様】
・容量(kg):1.2
・クイックメルティ詰替え1.2kg
・JANコード:4989933905476
・トラスココード:837-1255
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・主成分:界面活性剤、スクラブ剤
・スクラブ剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYK クイックメルティ詰替え1.2kgの型番S-2802のページです。 型番S-2802に関する仕様情報を記載しております。
SYK クイックメルティ詰替え1.2kgのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業後の手洗いに
5
満足度:5.0
以前はミスミ経由ではなく別のところから購入していましたが、手軽に注文ができるのでミスミを利用しています。作業上油を使うこ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYK クイックメルティ詰替え1.2kg
ファーストフローラ
アロエローヤルエコ S-3002
ローヤル
手洗い洗剤 アロエナチュラルS
手洗い石鹸 ローヤルピット
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格2,412円3,576円16,863円2,964円13,022円4,208円 -
通常出荷日1日目6日目1日目1日目19日目11日目
JANコード49899339054764989933903991498993390626849899330054114989933906787-
トラスココード837-1255136-0126368-3748493-5560698-3151-
質量(g)1300.0480.00017050.02531.017050.0-
材質1主成分:界面活性剤、スクラブ剤界面活性剤主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤主成分:非イオン系界面活性剤、保湿剤主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤天然系スクラブ剤、非イオン系界面活性剤、アロエエキス
材質2スクラブ剤洗浄助剤----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました