17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンゲル ポータブル冷蔵庫 温蔵付

通常単価(税別)
88,75969,862
税込単価
97,63576,848
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マイナス18℃まで冷える他に55℃一定温度で温めもできる温蔵機能付冷凍冷蔵庫です。・DC12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 幅 (mm)
    442
  • 奥行 (mm)
    284
  • 高さ (mm)
    398
  • 容量 (L)
    14
  • 収納目安
    500MLペットボトル・14本、1.5Lペットボトル・4本
  • 材質
    本体・フタ:樹脂
  • JANコード
    4983810150003
  • トラスココード
    836-8012
  • 電源(V)
    DC12
  • 質量
    11.5kg

型番:

MHD14F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHD14Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
幅(mm)
442
奥行(mm)
284
高さ(mm)
398
容量(L)
14
収納目安
500MLペットボトル・14本、1.5Lペットボトル・4本
材質
本体・フタ:樹脂
JANコード
4983810150003
トラスココード
836-8012
電源(V)
DC12
質量
11.5kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHD14F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,75969,862
( 76,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス18℃まで冷える他に55℃一定温度で温めもできる温蔵機能付冷凍冷蔵庫です。
・DC12V専用タイプです。
・別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
【商品仕様】
・幅(mm):442
・奥行(mm):284
・高さ(mm):398
・容量(L):14
・収納目安:500MLペットボトル・14本、1.5Lペットボトル・4本
・JANコード:4983810150003
・トラスココード:836-8012
・質量:11.5kg
【材質/仕上】
・本体・フタ:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンゲル ポータブル冷蔵庫 温蔵付の型番MHD14Fのページです。 型番MHD14Fに関する仕様情報を記載しております。
エンゲル ポータブル冷蔵庫 温蔵付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンゲル ポータブル冷蔵庫 温蔵付
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)
エンゲル ポータブル冷蔵庫_K9054100652
メーカー澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機
通常価格88,75971,002103,38481,00774,300100,506
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器-
幅(mm)442--636549-
奥行(mm)284--396307-
高さ(mm)398--471364-
容量(L)14--3815-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト