17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭タオル地ターバン DEO-MOFF

通常単価(税別)
1,020円
税込単価
1,122円
通常出荷日:1日目

【特長】・消臭機能が高い素材「MOFF(R)」を編み込んだタオル地のターバンです。・吸汗性、抗菌性があ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    綿78%、ナイロン17%、ウレタン5%
  • 長さ(mm)
    約220
  • 幅(mm)
    約160

ご注意

  • 染色加工を施しているため、色の出方が写真と違って見える場合があります。洗濯により徐々に色あせします。また、色落ちすることがありますので、他の衣類と分けて洗ってください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

商品タイプ

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
-
ピンク
4989999455267
856-4276
1個
-
ホワイト
4989999455274
856-4277
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020円
( 1,122円 )
1日目
1,020円
( 1,122円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭機能が高い素材「MOFF(R)」を編み込んだタオル地のターバンです。
・吸汗性、抗菌性があります。
・洗濯しても効果はそのまま持続します。
・肌触りとフィット感が良く、冬場は防寒用としてご使用いただけます。
【用途】
・ヘルメットや帽子のインナーとして。
・頭やおでこからの汗止めとして。
・頭皮からの汗臭が気になるときに。

ご注意

  • 染色加工を施しているため、色の出方が写真と違って見える場合があります。洗濯により徐々に色あせします。また、色落ちすることがありますので、他の衣類と分けて洗ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭タオル地ターバン DEO-MOFFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭タオル地ターバン DEO-MOFF
やわらかネッククーラー
TRUSCO たれクール
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
クールタオル(通し穴付き)
ひんやりネッククーラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,020円931円1,238円1,007円693円922円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリー-----
質量(g)40.000155.00063.40013.50050.00020.000
材質1綿78%、ナイロン17%、ウレタン5%本体:ポリエステル100%ポリエステルレーヨン100%(表面)ポリエステルカバー:レーヨン
長さ(mm)約220600155220900550
幅(mm)約1606017512020060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト