ファクトリーサプライ用品技術窓口

5.11 長袖シャツ ストライク TDU LSシャツ

通常単価(税別)
9,267円~11,363円
税込単価
10,194円~12,499円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・着心地の良さと耐久性の高さを実現した長袖シャツです。・4-WAYストレッチのFlex-Tac...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    綿41%、ポリエステル38%、ソロナ21%
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • 胸囲(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

着丈

(cm)

胸囲

(cm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
ブラック
L
81
106.7~111.8
0844802380652
836-9433
270
1個
ブラック
S
77
86.4~91.4
0844802380638
836-9431
240
1個
ブラック
XS
76
76.2~81.3
0888579054729
836-9430
230
1個
ストーム
L
81
106.7~111.8
0844802335669
836-9437
270
1個
ストーム
S
77
86.4~91.4
0844802335645
836-9435
240
1個
ストーム
XS
76
76.2~81.3
0888579054736
836-9434
230
1個
ダークネイビー
L
81
106.7~111.8
0844802365550
836-9441
270
1個
ダークネイビー
XS
76
76.2~81.3
0888579054767
836-9438
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,267円
( 10,194円 )
1日目
11,363円
( 12,499円 )
1日目
9,267円
( 10,194円 )
1日目
9,267円
( 10,194円 )
1日目
9,267円
( 10,194円 )
2日目
9,267円
( 10,194円 )
2日目
11,363円
( 12,499円 )
2日目
11,363円
( 12,499円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着心地の良さと耐久性の高さを実現した長袖シャツです。
・4-WAYストレッチのFlex-Tac(R)(特許取得済)を採用しています。
・ふっ素樹脂 加工がされているため、汚れや水をはじきます。
・ジッパータイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.11 長袖シャツ ストライク TDU LSシャツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.11 長袖シャツ ストライク TDU LSシャツ
クルーネックインナー 長袖シャツ
JW-521- 11.BK 3D ショート クルーシャツ
JW-521 11.WH 3D ショート クルーシャツ
冷感インナーシャツ(長袖Vネック)"FREEZE TECH 氷撃"
5.11 半袖ポロシャツ パフォーマンスポロ
メーカー5.11LIBERTA CO.,LTDおたふく手袋おたふく手袋LIBERTA CO.,LTD5.11
通常価格9,267円-7,290円1,474円 -2,025円5,088円5,483円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他-胴周り用品胴周り用品-その他
材質綿41%、ポリエステル38%、ソロナ21%----ポリエステル100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト