ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
【特長】
・外貼りできるタイプの特殊積層タイプの遮熱フィルムです
・夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます
・冷房の設定温度を上げても快適に過ごせるので、省エネ対策にも効果があります
・ガラス飛散防止性能や、紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

スリーエムジャパン
スコッチティント NANO70SX シートタイプ

スリーエムジャパン
スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

アズワン
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰
0通常価格(税別):4,597円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~