17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

通常単価(税別)
8,371円
税込単価
9,208円
通常出荷日:4日目

工場扇用の無段変速ワイヤードリモコンです。SF-45MV・SF-45MHV・SF-45MRV用に対応。

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 品名
    ワイヤードリモコン
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    樹脂

ご注意

  • 工場扇の無段変速機種専用です。他の機器には使用できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

      • 200
  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適用

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

適合機種

JANコード

トラスココード

適用

最小発注数量
単相100
45MV、45MHV、45MRV(100V機種用)
4538634101344
859-0850
単相100V・無段変速機種用
1個
[200] 単相200
45MV、45MHV、45MRV(単相200V機種用)
4538634101351
859-0851
単相200V・無段変速機種用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,371円
( 9,208円 )
4日目
8,371円
( 9,208円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工場扇用の無段変速ワイヤードリモコンです。
SF-45MV・SF-45MHV・SF-45MRV用に対応。

ご注意

  • 工場扇の無段変速機種専用です。他の機器には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇 無段変速ワイヤードリモコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇 無段変速ワイヤードリモコン
スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCA
工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
工場扇パーツ 首振りツマミ組品
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格8,371円4,430円4,571円31,914円 -43,375円812円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプ関連用品--工場扇--
品名ワイヤードリモコンSFスタンドキャスター工場扇用樹脂製羽根--首振りツマミ組品
質量(g)4001000.0471.0-10400.010.000
材質1樹脂頭部:ABS樹脂樹脂ハネ:樹脂ハネ:アルミ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト