17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷蔵庫用加湿機グリーンキーパー

通常単価(税別)
284,810
税込単価
313,291
通常出荷日:14日目

【特長】・豊富な加湿量で野菜・生花の鮮度保持に最適な90%以上の湿度空間を実現します。・過加湿や結露に...

詳細を確認
  • 加湿能力(L/h)
    1.1
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    38/46
  • 水タンク容量(L)
    8
  • 電源(V)(50/60Hz)
    単相100
  • 標準消費電力料金
    1.03/1.24円/h
  • 質量(g)
    31000.0
  • トラスココード
    854-9207
  • 電源コード長さ(m)
    2

型番:

GK-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GK-001の仕様・寸法情報

加湿能力(L/h)
1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
38/46
水タンク容量(L)
8
電源(V)(50/60Hz)
単相100
標準消費電力料金
1.03/1.24円/h
質量(g)
31000.0
トラスココード
854-9207
電源コード長さ(m)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
GK-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284,810
( 313,291 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な加湿量で野菜・生花の鮮度保持に最適な90%以上の湿度空間を実現します。
・過加湿や結露になりにくい気化式を採用し、省エネです。
【用途】
・野菜・生花類の鮮度保持に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫用加湿機グリーンキーパーの型番GK-001のページです。 型番GK-001に関する仕様情報を記載しております。
冷蔵庫用加湿機グリーンキーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵庫用加湿機グリーンキーパー
工業用加湿機用収納カバーHSE501用
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
工業用加湿機 HSE501α
工業用加湿機 HSE1001α
次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター
メーカー鎌倉製作所静岡製機アイリスオーヤマ静岡製機静岡製機日立アプライアンス
通常価格284,8104,50023,226215,089354,5322,884
通常出荷日14日目11日目1日目4日目4日目9日目
加湿能力(L/h)1.1-----
消費電力(W)(50/60Hz)38/46-----
水タンク容量(L)8-----
電源(V)(50/60Hz)単相100-----
標準消費電力料金1.03/1.24円/h-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました