17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター

制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)  詰替用フィルター
通常単価(税別)
2,1506,990特別価格
税込単価
2,3657,689特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。・ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番T-OCPF-350A-Sの情報となります。ご注意ください。

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
150×200
150
4989999493009
80.000
856-3713
10
1個
200×200
200
4989999493016
110.000
856-3714
10
1個
250×200
250
4989999493023
135.000
856-3715
10
1個
300×200
300
4989999493030
155.000
856-3716
10
1個
350×200
350
4989999493047
175.000
856-3717
10
1個
390×200
390
4989999493054
200.000
856-3718
10
1個
460×200
460
4989999493061
240.000
856-3719
10
1個
550×200
550
4989999493078
290.000
856-3720
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
1日目
2,540
( 2,794 )
1日目
3,290
( 3,619 )
2日目
4,0603,248
( 3,573 )
4日目
4,3103,448
( 3,793 )
1日目
5,0804,064
( 4,470 )
1日目
6,4905,192
( 5,711 )
1日目
6,9905,592
( 6,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。
・ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
・ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
・詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
【用途】
・制御盤イージーフィルターT-OCPFシリーズの詰め替え用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
制御盤フィルター Rタイプ
カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)
工場扇用フィルター 粘着タイプ
モーターフィルター(粘着タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格2,150-2,370 -20,605 -11,432 -11,550 -13,300 -
通常出荷日1日目〜1日目7日目1日目1日目1日目
巻き枚数(枚)150150----
厚さ(mm)0.10.1----
初期圧力損失(Pa)5959----
耐熱温度(℃)140140----
長さ(m)3030----
よく一緒に購入される商品

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト