17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミノリ サイレンサー 標準タイプ

通常単価(税別)
105,576円
税込単価
116,134円
通常出荷日:1日目

【特長】・独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カ...

詳細を確認

    型番:

    MES-B8070
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MES-B8070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MES-B8070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,576円
    ( 116,134円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
    ・組立は簡単で約30秒で設置できます。
    【商品仕様】
    ・人力ハツリ作業の防音に。
    ・本体寸法(mm)奥行:1100
    ・本体寸法(mm)高さ:800
    ・本体寸法(mm)幅:1100
    ・NETIS登録番号:KT-120128-VE
    ・出力2.0kVAまでの発電機を推奨
    ・折りたたみ式
    ・材質/仕上:PP樹脂、発泡ウレタン
    ・質量:11kg
    ・トラスココード:837-1158
    ・JANコード:4589783450012

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミノリ サイレンサー 標準タイプの型番MES-B8070のページです。 型番MES-B8070に関する仕様情報を記載しております。
    ミノリ サイレンサー 標準タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミノリ サイレンサー 標準タイプ
    ミノリ サイレンサー 人力ハツリ作業 部分防音タイプ
    ミノリ サイレンサー ハツリ作業防音タイプ 上部4面透明タイプ
    ミノリ サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル
    ミノリ サイレンサー 標準型拡張パネル 1枚パネル
    サイレンサー ハツリ作業防音タイプ
    メーカーミノリミノリミノリミノリミノリミノリ
    通常価格105,576円20,219円217,623円48,600円34,850円169,841円 -
    通常出荷日1日目15日目11日目1日目2日目14日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました