ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
中川ケミカル 窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット |
【特長】
・独自開発の専用パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
・人力ハツリの作業や、投光機の防音に覆うだけで使用できます。
・2台組み合わせる事でより高い防音効果を発揮します。
【用途】
・人力ハツリ作業の防音に。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)奥行:950
・本体寸法(mm)高さ:1500
・本体寸法(mm)幅:1950
・タイプ:上部4面透明タイプ
・折りたたみ式
・トラスココード:837-1164
・質量:15kg
【材質/仕上】
・PP樹脂、発泡ウレタン

トラスコ中山
吸音パネル マグネット付


テイモー
トラスラック(棚板・支柱別売り)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラコシ
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
5通常価格(税別):224,874円~

コトヒラ工業
ヒューム吸煙装置
0通常価格(税別):196,081円~

淀川電機製作所
超小型集じん機セット
0通常価格(税別):133,949円~

アマノ
IX-5用フィルター
0通常価格(税別):120,444円

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~