17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハネ枚数(枚)

  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)

  • 電動機極数(P)

  • 電動機出力(kW)50/60Hz

  • 標準消費電力料金(50/60Hz)

  • 電動機消費電力(kW)50/60Hz

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力

(W)

ハネ径

(cm)

トラスココード

質量(g)

ハネ枚数(枚)

運転音(dB(A))(50/60Hz)

電動機極数(P)

電動機出力(kW)50/60Hz

標準消費電力料金(50/60Hz)

電動機消費電力(kW)50/60Hz

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

特長

仕様

内容量

最小発注数量
換気扇
60
30
457-6462
35000.0
3
54/57
4
0.058/0.082
0.81/1.08円/h
0.06/0.08
27/32
涼風給気X最適排気で「涼しい換気」を実現します。
標凖型
1台
1個
換気扇
250
40
457-6471
55000.0
4
66/68
4
0.240/0.340
3.24/4.59円/h
0.24/0.34
63/72
涼風給気X最適排気で「涼しい換気」を実現します。
標凖型
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,367円
( 142,304円 )
19日目
175,633円
( 193,196円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋上換気扇のベストセラーです
・熱気は天井付近にたまるため、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します
・あらゆる工場・事業所に適した汎用タイプ
・軽量かつ強度と耐候性に優れたタイプです
【用途】
・一般工場、倉庫などにおける排気

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーフファン 標準形 三相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーフファン 標準形 三相200V
ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz
ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V
ルーフファン 三相200V 60Hz用
ルーフファン(高静圧形) 三相200V
屋上換気扇ルーフファン 三相200V
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格129,367円-459,056円 -488,595円 -420,118円 -720,880円 -204,430円 -
通常出荷日14日目〜18日目1日目1日目〜1日目5日目〜
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
材質1鋼板製鋼板製鋼板製-鋼板製-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト