17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入【400個入り】

通常単価(税別)
9,018
税込単価
9,920
通常出荷日:4日目

【特長】・ディスペンサーと使用する詰め替え用です。・外耳道構造にフィットするデザインです。・装着前に手...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • トラスココード
    858-6425
  • JANコード
    4031101646695
  • 質量(g)
    109.600
  • 材質1
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

型番:

2124014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (400個入り)

2124014の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
コード
トラスココード
858-6425
JANコード
4031101646695
質量(g)
109.600
材質1
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2124014
最小発注数量
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,018
( 9,920 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスペンサーと使用する詰め替え用です。
・外耳道構造にフィットするデザインです。
・装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
【用途】
・各種製造現場。
・騒音作業現場。
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入の型番2124014のページです。 型番2124014に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入
UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格9,0188,0168,0185657148
通常出荷日4日目2日目1日目2日目1日目4日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード
トラスココード858-6425818-7887818-7874823-0615836-6698836-6710
JANコード403110164669540311015012534031101501277403110162041140311016519104031101646732
質量(g)109.600300.000300.0000.4500.3022.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト