ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 ウベックス エックスフィット

通常単価(税別)
53円~485円
税込単価
58円~534円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・人間工学に基づいた形状の使い捨て耳栓です。・X型のエンボス加工(特許技術X-Grip)で圧力...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • NRR値(dB)

  • コード

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 色

  • コード長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

NRR値

(dB)

コード

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

色

コード長さ(mm)

最小発注数量
32
無
823-0612
4031101620381
0.420
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
-
-
50個
32
有
836-6703
4031101646664
0.500
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
-
-
1個
30
有
836-6708
4031101646718
0.500
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
ブルー
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53円
( 58円 )
1日目
455円
( 501円 )
1日目
485円
( 534円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた形状の使い捨て耳栓です。
・X型のエンボス加工(特許技術X-Grip)で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
・極端に騒々しい環境に適しています。
・X型のエンボス加工で装着が容易です。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 ウベックス エックスフィットのレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
騒音障害防止
5
満足度:5.0
遮音性が高く、重宝しています。(NRR値:32dB) 使い捨てタイプなので、いつも清潔。 先端が細い円錐形で、耳穴にしっ...もっと読む
1人が参考にしています。
防音対策
5
満足度:5.0
安価で防音効果も高く大変満足しています。 ただ、数量の単位が1個なのか1組なのか分かりにくかったです。 (安価なので1個...もっと読む
1人が参考にしています。
現場作業時の遮音
5
満足度:5.0
工場内のかなり大きな金属音が響くので耳栓必須で、色々な種類を試してるなか、これは値段のわりに遮音性もよく使い捨てなので良...もっと読む
0人が参考にしています。
コスパが良い
4
満足度:4.0
安価でありながら、一般的なものよりも遮音性が高いと感じます。
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
不要な雑音は聞こえにくくなる割りには、電話の声は聞き取れるので良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 ウベックス エックスフィット
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
耳栓 ウベックス ウィスパープラス
耳栓 ウベックス ウィスパー
耳栓 ウベックス コンフォーフィット
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格53円-690円400円 -261円 -503円 -371円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
サイズフリーフリー-フリーフリーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト