ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属探知耳栓 ブルーロケッツ

通常単価(税別)
839円
税込単価
923円
通常出荷日:1日目

【特長】・耳せん本体に金属ボールが埋め込まれているため、金属探知が可能です。・グリップタイプなので簡単...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    27
  • サイズ
    フリー
  • コード
    有
  • コード長さ (mm)
    730
  • JANコード
    0092311641508
  • トラスココード
    836-5867
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    135
  • 高さ(mm)
    12
  • 色
    ブルー

型番:

6415
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6415の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
27
サイズ
フリー
コード
有
コード長さ(mm)
730
JANコード
0092311641508
トラスココード
836-5867
質量(g)
10.000
材質1
耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
135
高さ(mm)
12
色
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6415
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839円
( 923円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳せん本体に金属ボールが埋め込まれているため、金属探知が可能です。
・グリップタイプなので簡単に挿入し取り外せます。
・先端のエアクッションが快適さを提供します。
・柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。
・耳せんは洗って何回でも使用できます。
・鮮やかな青色です。
【用途】
・屋内外騒音作業現場での防音対策
・屋内外粉じん作業現場での防じん対策
・異物混入防止対策
・検知用
【材質】
・耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属探知耳栓 ブルーロケッツの型番6415のページです。 型番6415に関する仕様情報を記載しております。
金属探知耳栓 ブルーロケッツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属探知耳栓 ブルーロケッツ
使い捨て耳栓 ソフティ
耳栓 メテオ プラグステーション
耳栓 カモプラグ プラグステーション
キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格839円398円32,055円32,055円745円792円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
NRR値(dB)2733333324(キャップ閉時)27
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード有無無無有有
コード長さ(mm)730---720-
JANコード009231164150800923116600040092311687506009231166480400923116770020092311644509
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました