ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
【特長】
・軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。
・ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。
・2人で広げるだけの簡単設置です。
・コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
【用途】
・貯水用に。
【商品仕様】
・幅(mm):1260
・奥行(mm):1260
・高さ(mm):870
・容量(L):1000
・折りたたみ時寸法(mm):215×215×1415
・使用温度範囲:-20~60℃
・トラスココード:835-9902
・質量:20.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ角管
・接続部:66NAガラス入り・PP
・水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン

ナショナルマリンプラスチック
"くみたてそう"(消防用)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイライト
ダイライト フィッティング 20A
0通常価格(税別):4,791円~

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
0通常価格(税別):10,283円~

土井金属
ヒシエス トタンタライ
0通常価格(税別):2,832円~

山崎産業
プロテック 角バケツ ECO
0通常価格(税別):4,334円

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):5,171円