ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器用格納箱 NB-50

通常単価(税別)
61,914円
税込単価
68,105円
通常出荷日:4日目

【仕様】・屋外型の消火器格納箱です。・格納消火器:50型,1本・材質:スチール

  • 格納消火器
    50型1本
  • トラスココード
    857-9443
  • 質量(g)
    30000
  • 材質1
    スチール
  • 高さ(mm)
    1150
  • 奥行(mm)
    470
  • 幅(mm)
    500

型番:

NB-50
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NB-50の仕様・寸法情報

格納消火器
50型1本
トラスココード
857-9443
質量(g)
30000
材質1
スチール
高さ(mm)
1150
奥行(mm)
470
幅(mm)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NB-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,914円
( 68,105円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・屋外型の消火器格納箱です。
・格納消火器:50型,1本
・材質:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器用格納箱 NB-50の型番NB-50のページです。 型番NB-50に関する仕様情報を記載しております。
消火器用格納箱 NB-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器用格納箱 NB-50
ABC粉末消火器 蓄圧式
ABC粉末消火器 加圧式
ABC粉末消火器(蓄圧式)プレミア高性能型
金属火災用消火器具 ナトレックス
消火訓練用器具 ケスンダー(R2)
メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル
通常価格61,914円12,814円9,339円22,958円103,072円26,950円
通常出荷日4日目5日目5日目7日目7日目7日目
格納消火器50型1本-----
トラスココード857-9443692-9758692-9755397-5825576-3221576-4697
質量(g)300003000.0410041008400.02800.0
材質1スチールアルミアルミアルミ--
高さ(mm)1150471465484585510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト