17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REDROCK アサルトパック

通常単価(税別)
8,916
税込単価
9,808
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。・ショルダーベルトとバックパネル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 質量(g)
    1180.0
  • 材質1
    600デニールポリエステル
  • ポケット数(個)
    フロント2個
  • 奥行(mm)
    318
  • 高さ(mm)
    457
  • 幅(mm)
    241
  • 容量(L)
    28
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0846637000491
835-4913
ブラック
1個
0846637000507
835-4914
コヨーテ
1個
0846637005717
835-4916
トルネード
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,916
( 9,808 )
2日目
8,916
( 9,808 )
1日目
8,916
( 9,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
・ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
・MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
・腰ベルト及び胸ベルト付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK アサルトパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REDROCK アサルトパック
REDROCK サミットバックパック
REDROCK ランブラースリングパック
REDROCK ラージアサルトパック
REDROCK トラベラーダッフルパック
アルミツールフック SPD-TH-CM
メーカーREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKSK-11
通常価格8,91610,407 -6,531 -9,95517,8602,164
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜4日目1日目〜3日目
商品タイプ--
質量(g)1180.095095013802040-
材質1600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル-
ポケット数(個)フロント2個-フロント2個、サイド1個フロント2個トップ1個-
奥行(mm)318-203318330-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト