ファクトリーサプライ用品技術窓口

FS FirStSpear マイクフォースパック ミディアム

通常単価(税別)
64,828円~71,011円
税込単価
71,311円~78,112円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・背面部分が背中にくっつかない通気性の高い構造です。・トップ部分は取り外して単体でご使用いただ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    袋
  • 奥行(mm)
    203
  • 高さ(mm)
    533
  • 幅(mm)
    356
  • 容量(L)
    48
  • 質量(g)
    1770.0
  • 材質1
    500デニールコーデュラナイロン
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

最小発注数量
ブラック
855-2660
1個
レンジャーグリーン
855-2661
1個
マルチカム
855-2662
1個
コヨーテ
855-2663
1個
マナティーグレー
855-2664
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,828円
( 71,311円 )
1日目
64,828円
( 71,311円 )
2日目
71,011円
( 78,112円 )
1日目
64,828円
( 71,311円 )
1日目
64,828円
( 71,311円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面部分が背中にくっつかない通気性の高い構造です。
・トップ部分は取り外して単体でご使用いただくことも可能です。
・バックパック正面にコンプレッションネットがついています。
【材質】
・500デニールコーデュラナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FS FirStSpear マイクフォースパック ミディアムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FS FirStSpear マイクフォースパック ミディアム
FS FirStSpear フィールドラック
セフホルダー丸型建材用 クランプ式
ツールホルダー用フレキシブルフック
400x250x150mm ツールバッグ
雑納バケツ(フタ付/迷彩)
メーカーFIRSTSPEARFIRSTSPEARTJMデザインタジマツールエスコエスコエスコ
通常価格64,828円-45,794円 -7,159円934円 -3,622円4,965円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目2日目1日目
商品タイプ袋袋-その他箱・ケース袋
奥行(mm)203152----
高さ(mm)533483----
幅(mm)356254----
容量(L)4833----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト