17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FS FirStSpear フィールドラック

通常単価(税別)
50,99457,753特別価格
税込単価
56,09363,528特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・メインコンパートメント内部にはディバイダーがついています。・トップ部分は取り外し可能で、単体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 奥行(mm)
    152
  • 高さ(mm)
    483
  • 幅(mm)
    254
  • 容量(L)
    33
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    500デニールコーデュラナイロン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
レンジャーグリーン
855-2666
1個
マルチカム
855-2667
1個
コヨーテ
855-2668
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,99447,378
( 52,116 )
1日目
57,75353,692
( 59,061 )
2日目
50,99447,378
( 52,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインコンパートメント内部にはディバイダーがついています。
・トップ部分は取り外し可能で、単体として使用することもできます。
・パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。
・ショルダーベルトはクイックリリースバックル付きで着脱が容易です。
【材質】
・500デニールコーデュラナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FS FirStSpear フィールドラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FS FirStSpear フィールドラック
FS FirStSpear マイクフォースパック ミディアム
キーラック ロッカー
マルチポケット EDW-F
MDP-LS 携帯電話用ポーチ
極匠 工具差しカラビナ大(可動式)
メーカーFIRSTSPEARFIRSTSPEARNiteIze(ナイトアイズ)EDWIN(エドウィン)マーベルベストツール
通常価格50,994-72,651 -1,9001,6676,4301,196
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目6日目在庫品1日目
商品タイプその他腰ベルト
奥行(mm)152203----
高さ(mm)483533----
幅(mm)254356----
容量(L)3348----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト