17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBERLE タクティカル スキャバード

通常単価(税別)
10,26712,834
税込単価
11,29414,117
通常出荷日:1日目

【特長】・最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。・バックパックへの取り付けが可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    1590.0
  • 材質1
    1000デニールコーデュラナイロン
  • 奥行(mm)
    25.4~127
  • 高さ(mm)
    914
  • 適合本体
    ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)
  • 幅(mm)
    305
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0812028013135
836-1881
コヨーテブラウン
1個
0812028013142
836-1882
ドライアース
1個
0812028013166
836-1884
マルチカム
1個
0899126000069
836-1885
ユニカムII
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,267
( 11,294 )
1日目
12,834
( 14,117 )
1日目
12,834
( 14,117 )
1日目
12,834
( 14,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。
・バックパックへの取り付けが可能です。
・表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
【材質】
・1000デニールコーデュラナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBERLE タクティカル スキャバードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBERLE タクティカル スキャバード
EBERLE ガンランナーパック
EBERLE チェリーボムパック
EBERLE ビッグトップパック
EBERLE デストロイヤーパック
EBERLE オペレーターパック
メーカーEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLE
通常価格10,267-18,803 -24,77334,72047,040 -102,612
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプ-
その他オプション-----
質量(g)1590.01590.02040.03360.03630.04620.0
材質11000デニールコーデュラナイロンNT7(リップストップ加工/H2HP、HT)1000デニールコーデュラナイロン500デニールアラミドナイロン-1000デニールコーデュラナイロン
奥行(mm)25.4~127191127254229254

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト